Brain Box

La scatola intelligente in grado di ottimizzare il processo di lavorazione 

La scatola intelligente in grado di ottimizzare il processo di lavorazione 

La BrainBox è composta da un dispositivo hardware che consente la comunicazione con la macchina, grazie ad un'intelligenza artificiale che ne comanda i parametri, in modo tale da mantenere i più alti livelli di produzione ed efficienza e garantendo allo stesso tempo il minor consumo energetico in quell'attuale stato di lavorazione.  

Una volta messi in comunicazione i dati riguardanti produzione, velocità del motore, efficienza e consumo energetico con la BrainBox, l’intelligenza artificiale al suo interno, dopo due settimane di allenamento si attiverà e sarà in grado di guidare la macchina.

Vantaggi

Grazie all'installazione della BrainBox è possibile ottenere:

un incremento di produzione del 5.5%

un incremento di efficienza dell’8%

un risparmio sul consumo energetico dell'1.5%

La scatola intelligente in grado di ottimizzare il processo di lavorazione