IT |EN
Gruppo Camozzi
La postazione di controllo collegata al MES consente all'operatore di fare le dichiarazioni a bordo macchina.
PPT - Panel Production Tracker Touchscreen 22”, interfaccia di montaggio VESA. Le dimensioni del display consentono una visualizzazione confortevole di particolari, note e disegni. È incluso un braccio con attacco VESA che consente il montaggio a parete del dispositivo.
PPT - Heavy 22 - Panel Production Tracker 22’’ per ambiente heavy Panel PC Industriale IP65 in acciaio Inox adatto per gli ambienti più gravosi. Touchscreen 22”, interfaccia di montaggio VESA. Le dimensioni del display consentono una visualizzazione confortevole di particolari, note e disegni È incluso un braccio con attacco VESA che consente il montaggio a parete del dispositivo.
PPT - Cabinet - Panel Production Tracker in Cabinet industriale per ambiente heavy La postazione viene installata all’interno di un cabinet industriale che protegge il Pc e il pannello dagli agenti esterni. Le dimensioni del cabinet sono: 717 x 635 x 1560 h. Schermo 22” che consente una visualizzazione confortevole di particolari, note e disegni. Mouse e tastiera inclusi nel pacchetto.
Server per la raccolta dei dati dai macchinari integrabili IOT. Ospita il database sul quale vengono memorizzate le metriche dei macchinari, gli ordini, le fasi di lavoro, i documenti. Esegue gli agent di sincronismo con eventuali sistemi ERP ed espone i servizi utilizzati dagli altri devices.
Via Cassala, 48/50 - 25126 Brescia (Italy) | P.IVA IT 03767210986 Tel. +39 030 37921 | Fax +39 030 3758097 | info@camozzidigital.it